T-70 is specially developed for stores collecting medium volumes of containers.This fast and reliable reverse vending machine has a compact size that makes it an ideal solution for stores with limited space.The T-70 can store up to 50% more material compared to previous models. The machine has built-in compaction and accumulation and can be configured to handle non-refillable glass, PET or cans (or a combination).
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Pohjois-Amerikka | Aasia |
|---|---|---|
Ahvenanmaa | Anguilla | Etelä-Korea |
Alankomaat | Antigua ja Barbuda | Japani |
Albania | Aruba | Kiina |
Andorra | Bahamasaaret | |
Belgia | Barbados | |
Bosnia ja Hertsegovina | Belize | |
Bulgaria | Bermuda | |
Espanja | Brittiläiset Neitsytsaaret | |
Färsaaret | Caribbean Netherlands | |
Gibraltar | Caymansaaret | |
Guernsey | Costa Rica | |
Huippuvuoret | Curaçao | |
Irlanti | Dominica | |
Islanti | Dominikaaninen tasavalta | |
Italia | El Salvador | |
Itävalta | Grenada | |
Jersey | Grönlanti | |
Kreikka | Guadeloupe | |
Kroatia | Guatemala | |
Kypros | Haiti | |
Latvia | Honduras | |
Liechtenstein | Jamaika | |
Liettua | Kanada | |
Luxemburg | Kuuba | |
Malta | Martinique | |
Mansaari | Meksiko | |
Moldova | Montserrat | |
Monaco | Nicaragua | |
Montenegro | Panama | |
Norja | Puerto Rico | |
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis | |
Portugali | Saint Lucia | |
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit | |
Ranska | Saint-Barthélemy | |
Romania | Saint-Martin | |
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon | |
Saksa | Sint Maarten | |
San Marino | Trinidad ja Tobago | |
Serbia | Turks- ja Caicossaaret | |
Slovakia | Yhdysvallat | |
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | |
Suomi | ||
Sveitsi | ||
Tanska | ||
Tsekin tasavalta | ||
Ukraina | ||
Unkari | ||
Valko-Venäjä | ||
Vatikaanivaltio | ||
Viro | ||
Yhdistynyt kuningaskunta |