Julkaise tuotteesi
T-70 Dual Rear Unload
Tomra

T-70 Dual Rear Unload

sadf

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinpac-t70-dual-rear-unload
  • TuoteperheReverse Vending
  • TuoteryhmäInPac
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1797
  • Leveys (mm)1293
  • Syvyys (mm)1040
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)390
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReverse Vending Machines
  • OmniClass-numero23-27 59 00
  • OmniClass-nimikeRecycling Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia