Julkaise tuotteesi
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
    Toolflex

    P-01 Holder, 2-pack

    Toolflex One Holders, 2-pack, for P-01 54-3 and P-01 94-5.

    Note! Individual holders cannot be mounted seperately.

    Robust and flexible tool holder system with one-size-fits-all function - virtually all cleaning handles fit. 
    Possible to remove complete rail or individual holder without using any hardware. 

    - One-size-fits-all holder (15-35mm)
    - Hygienic design 
    - Click 'n Go function
    - Approved for food contact
    - HACCP compliant (available in 8 colours)
    - NSF & HCV-EU Certified

    Applications: kitchen and restaurants, food and beverage process industry, institutions, hotel and lodging, healthcare and to create order in narrow spaces such as janitor closets.

    Tekniset tiedot
    • Available in 8 colours

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteToolflex_TF1
    • TuoteperheProfessional
    • TuoteryhmäToolflex One P-01
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)85
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)43
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.06
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Aasia Afrikka