Julkaise tuotteesi
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Tekniset tiedot
    • prepaint steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTCA010018
    • TuoteperheMetal cladding
    • TuoteryhmäProfiled wall cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1030
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)6.94
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit