Julkaise tuotteesi
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
TOSHIBA
Arkistoitu

Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEstia5-R410a-110-140_unita-interna
  • TuoteperheHVAC - Residential: air to water
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1340
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)93
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC