Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
toshiba/products/110daa9a-ed98-4dd6-afad-7f42fa1a16e6
Koti
Luokat
LVI
Ilmastointi
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
TOSHIBA
Seuraa
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Estia5-R410a-80-140_unita-interna
Tuoteperhe
HVAC - Residential: air to water
Tuoteryhmä
Indoor unit
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-04-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
890
Leveys (mm)
900
Syvyys (mm)
320
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Asennusohjeet
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Tekninen kuvaus
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Toissijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Nettopaino (kg)
63
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Ilmastointi
IFC-luokitus
Lentoterminaali
UNSPSC-nimi
Air conditioners
UNSPSC-koodi
40101701
Uniclass 2015 -koodi
EF_65_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Air conditioning
OmniClass-numero
23-33 39 00
OmniClass-nimike
Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II -koodi
D30
CSI UniFormat II -nimike
HVAC
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Italia
Samankaltaisia tuotteita
TOSHIBA
RES DSK Light cdu
4.2
(
15
)
Lataa
TOSHIBA
RES shorai cdu
Lataa
TOSHIBA
LC colonna idu
Lataa
TOSHIBA
RES shorai EDGE cdu
2.4
(
5
)
Lataa
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
Lataa
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
Lataa