Julkaise tuotteesi
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Big Digital Inverter is the best solution for commercial applications.
These outdoor units are equipped with DC Twin Rotary Compressor with DC Hybrid Inverter technology. It allows a flowing start and a high energy efficency with the best comfort for the end-users.

With gas R410

Tekniset tiedot
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBDI-R410-22-28
  • TuoteperheHVAC - Light Commercial
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1540
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)134
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
  • OmniClass-numero23-33 41 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa