Julkaise tuotteesi
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

This is the Toshiba most powerful indoor unit. This cancealed duct is the solution to warm up/cool down very large space. These units could be also equipped with accessories to manage inlet and outlet air flow. Moreover, they have a service opening easy to access for an easy maintenance
Tekniset tiedot
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecanalizzabile-AP-224-280
  • TuoteperheHVAC - Light Commercial
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)448
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)97
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
  • OmniClass-numero23-33 41 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia