Julkaise tuotteesi
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 036 048 056 2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 2WH1

INDOOR UNIT 2-WAY CASSETTE TYPE FOR FLUSH INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE WITH REFRIGERANT R410A,
Heat exchanger in copper tubes and high efficiency aluminium finning.
Condensate drain pump: head 850 mm.
Fan directly coupled to a single-phase three-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Possibility of compensating the temperature during heating, to avoid air stratifications.
In the event of a power failure, the system continues to operate and indicates the fault.

Tekniset tiedot
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 70.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecassetta-a-2-vie-vrf-362-482-562
  • TuoteperheHVAC - Business VRF
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)345
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)36
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
  • OmniClass-numero23-33 41 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa