Julkaise tuotteesi
Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1401ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1401ATP-E

The Digital Inverter Classic offers all of Toshiba expertise to provide efficient cooling and heating solutions to the commercial sector. Benefit from numerous advantages in terms of energy savings, optimised control, lower refrigerant charge, and reduced footprint.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDigital-Inverter-Classic-rav1-140
  • TuoteperheHVAC - Light Commercial
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)710
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)57
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText