Julkaise tuotteesi
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

The SHORAI EDGE outdoor unit is equipped with proprietary rotary compressors with R32 refrigerant gas, driven by a vector inverter that allows you to modulate the heating or cooling power to the actual need with minimum consumption. The unit reaches the energy performance class A+++, both in heating and cooling, with remarkable efficiencies: SEER up to 8.6 and SCOP up to 5.1. The SILENT function, which can be activated by app or remote control, reduces the external unit’s noise level by 6 dB(A) while limiting noise pollution during the day and, above all, at night. Possibility to set the Power Select function that allows to limit the maximum consumption (100%-75%-50%) when you want to use other appliances at the same time.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteShorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • TuoteperheHVAC - Residential: air to air
  • TuoteryhmäOutdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)550
  • Leveys (mm)780
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa