Julkaise tuotteesi
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E

Ceiling units are designed for commercial application (i.e.: office, medical clinic, bar and restaurants) where there are space issues or to avoid invasive intervetion. The design fan allows to install this unit in place with hight ceiling (to 4,3 m). The fan garantee an uniform air distribution and regular temperature in all the evironment. The battery has a special acqua-resin coat to avoid the dirty sediment.
Tekniset tiedot
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesoffitto-UI-40-56-rm-ctp
  • TuoteperheHVAC - Light Commercial
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)235
  • Leveys (mm)950
  • Syvyys (mm)690
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
  • OmniClass-numero23-33 41 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa