Julkaise tuotteesi
GF Tub Spout

GF Tub Spout

Wall-mounted tub spout to match the GF line of faucets.

Tekniset tiedot
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTBG11001U-GF-tub-spout
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäGF
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)189
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka