Julkaise tuotteesi
NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

An elongated, beautifully sleek two-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Tekniset tiedot
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF)

    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces

    • Specially designed to accommodate a WASHLET®+

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean

    • Universal Height

    • Elongated front bowl and seat

    • 12" Rough-in

    • Chrome plated trip lever

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetoto-cst442cefg-close-coupled-toilet-nexus
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäNexus®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusVirtauspääte
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Argentiina
Meksiko
Bolivia
Yhdysvallat
Brasilia
Chile
Ecuador
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Guyana
Kolumbia
Paraguay
Peru
Ranskan Guayana
Surinam
Uruguay
Venezuela