Julkaise tuotteesi
AP™ Wall-Hung Toilet

AP™ Wall-Hung Toilet

This sleek and modern wall-hung toilet offers an elongated bowl and skirted design, along with our powerful DYNAMAX TORNADO FLUSH® system. This wall-hung toilet saves valuable space in smaller bathrooms. Optional SoftClose seat. Universal Height.

Tekniset tiedot
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäAP
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusVirtauspääte
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka