Julkaise tuotteesi
Atherton™ Undercounter Lavatory

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetoto-lt221
  • TuoteperheSinks/Lavatories
  • TuoteryhmäAtherton™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka