Julkaise tuotteesi
NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat
Arkistoitu

NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat

4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Tekniset tiedot
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® Flushing System
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+
    • CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
    • 360? Fully Skirted design
    • ADA Compliant
    • Universal Height
    • One-piece decorative high profile toilet
    • Elongated front Bowl with SoftClose® slim seat
    • 12" Rough-in less supply
    • Chrome trip lever included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetoto-ms642234cefg-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl-slim-seat
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäNexus®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusVirtauspääte
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste