Julkaise tuotteesi
Key Cabinet V-Series Touch
Key Cabinet V-Series Touch
    Arkistoitu

    Key Cabinet V-Series Touch

    Traka intelligent key management systems secure, manage and audit the use of every key. Traka ensures that only authorised staff are allowed access to the key cabinet and only then, to designated keys. The system provides a full audit trail of who removed the key, when it was taken and when it was returned keeping your staff accountable at all times. Our touch systems can either work as standalone systems requiring no network capabilities or it can be networked and administered using our Traka Web software. The Traka V-Series Touch can hold up to 5 keys
    Tekniset tiedot
    • • Cabinet dimensions: (H)430mm x (W)230mm x (D)130mm • Weight: 9kg • Power supply: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC • Battery backup: DC12v 7Ah • Power consumption: 35W max • Cabinet material: Zintec steel • Colour options: Black fine texture (TLP-F652-T) • Door material: Solid metal • Operating temp: Ambient, for indoor use only (-5°C to +50°C at 95% non-condensing relative humidity) • Mounting: Wall • Key positions: 5 • Receptor strip support: Locking without buttons with Tri-colour LED’s • Users per system: 25,000 • Communications: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB • Reader interface: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), PIN only • Alarm interface: 3x1A/ 24V dry contact relay contacts for connecting to alarms, access control systems, CCTV etc. • Certifications: CE, FCC, CSA, ROHS
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitev-series-touch
    • TuoteperheKey management systems
    • TuoteryhmäV-Series Touch
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)225
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiKey cabinets or organizers
    • UNSPSC-koodi46171509
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_60
    • Uniclass 2015 -kuvausPadlock and key cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 79 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKey Storage Equipment
    • OmniClass-numero23-21 35 21 23
    • OmniClass-nimikeKey Security Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiD5030
    • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security