Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

OPTIMAL Sideswing fönster

Yksilöity viite: T_SS_O
Brändi: Traryd
Tuoteperhe: Optimal Fönster
Tuoteryhmä: Sideswing fönster
Julkaisupäivä: 2014-05-08
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Traryd ger dig med Sideswing en innovativ lösning då det fungerar som ett vanligt sidohängt fönster, fast med dolda beslag. När man sen öppnat fönstret till vinkelrätt läge, frigör du med ett enkelt handgrepp vädringsspärren och kan rotera fönstret helt runt sin egen axel. Ett lättputsat fönster med ett lågt u-värde, spanjolettlåsning och med kolvar som hakar i fönsterkarmen ger dig ett utmärkt fönsterval.

Mattlackerad aluminium på utsidan ger dig ett minimalt underhåll.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Ikkunat - Avaaminen saranoilla
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L413
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows

BIMobject®