Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 2-light with mullion Sidehung or Kippdreh with Sidehung or Kippdreh

Yksilöity viite: tra_intakt_w_2_m_3
Brändi: Traryd
Tuoteperhe: Intakt windows
Tuoteryhmä: Sidehung windows
Julkaisupäivä: 2017-08-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Ikkunat - Avaaminen saranoilla
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: JL10
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
KaikkiLuokat Numero: 23-17 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nimi Arvo
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 480 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 358 mm — 1558 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White

BIMobject®