Julkaise tuotteesi
LOFT High single-lever washbasin mixer
LOFT High single-lever washbasin mixer
    TRES

    LOFT High single-lever washbasin mixer

    • High single-lever washbasin mixer. G3/8 flexible hoses. 
    • With eco-efficient 
    • Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.
    Tekniset tiedot
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 5.7
      • Connecting element: Flexible G3/8""
      • Aerator: Hidden, silicone, M24x1
      • Acoustic group: I

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29902808
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water
      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 22220401 — Chrome
      • 22220401NM — Matt Black
      • 22220401BM — Matt White
      • 22220401AC — Steel
      • 22220401KMB — Black Bronze
      • 22220401CA — Golden Cava
      • 22220401OM — 24K Matte Gold
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite22220401
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)241
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)213
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap