Julkaise tuotteesi
RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door
TRIA

RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door

4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)
Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door.
Tekniset tiedot
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 38 / 44 dB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRF-P1-60AC-Single-leaf-Steel-Acoustic-Door
  • TuoteperheSingle Action Steel doors
  • TuoteryhmäSingle-leaf
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)62
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEristys
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 31
  • OmniClass-nimikeFire Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia Afrikka Oseania