Julkaise tuotteesi
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Eaton Basic PDUs have 0U, 1U and 2U form factors and a variety of output receptacle choices for reliable, cost-effective power distribution and branch circuit protection for all connected equipment in your server racks. Basic PDU models feature Eaton's patented IEC outlet grip plug retention to prevent accidental equipment disconnects, color-coded outlet sections for quick visual identification, a low-profile form factor and a high operating temperature threshold.


    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, universal input, 5-23kW, 16-55A, 200-415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39, end entry power cord
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEVBAGU23X-E
    • TuoteperhePDU's
    • TuoteryhmäBasic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEC002762
    • ETIM-nimiPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 -koodiEn_70_30
    • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePower Distribution Units
    • OmniClass-numero23-35 31 27
    • OmniClass-nimikePower Distribution Units