Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Door panel UX500

Yksilöity viite: Door_panel_UX500
Brändi: Troax
Tuoteperhe: Property Protection
Tuoteryhmä: Troax Safe
Leveys (mm): 900
Korkeus (mm): 2200
Syvyys (mm): 30
Julkaisupäivä: 2019-05-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 26

BIMobject-luokka: Ovet - Turvallisuus
IFC-luokitus: Door Panel
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 Kuvaus: Carbon steel door frames
NBS Reference Koodi: 59-23-55
NBS Reference Kuvaus: Metal Doorsets