Julkaise tuotteesi
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

The UR350 panel system from Troax is a light-duty, modular mesh system that is suitable for creating added storage within a well protected environment. The system is ideal for creating inner partioning walls within a secure storage application when used in conjunction with the Troax UX 450 & 550 panels. It can also be used on its own for applications where a lesser degree of security is required. The 50 x 50mm mesh aperture also makes it difficult for a hand to reach through the panel. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.
Tekniset tiedot
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall_panel_UR350
  • TuoteperheProperty Protection
  • TuoteryhmäTroax Classic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2200
  • Syvyys (mm)19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_57_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPartition panels

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia