Julkaise tuotteesi
French Lite (FL Series) Door - FL100

French Lite (FL Series) Door - FL100

FL French doors feature stile and rail construction and true divided lites. FL French doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. Choose from eleven different sash and compression fit profiles to match our panel doors. Doors come standard with 1/4" clear tempered glass or you create the look of a custom door with any of our 40 architectural glass and resin options. FL French doors are available as exterior doors with 5/8" insulated glass. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFL100
  • TuoteperheGlass Doors
  • TuoteryhmäFrench Lite
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors