Julkaise tuotteesi
Cabinet with 2 doorleaf

Cabinet with 2 doorleaf

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)

Cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom and wardrobe solutions.

Tekniset tiedot
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecabinet-with-2-doorleaf
  • TuoteperheTvis kökkener
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1952
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)581
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Tanska