Julkaise tuotteesi
UNI Onda Concealed fixing
Unimetal

UNI Onda Concealed fixing

UNI Onda Concealed fixing

Tekniset tiedot
  • Steel 

    upper side
    steel 0,5 mm
    lower side
    steel 0,5 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUNI-Onda
  • TuoteperheCoverings
  • TuoteryhmäPolyurethane insulated panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
  • UNSPSC-nimiStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC-koodi30
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 -kuvausComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Roof Panels
  • OmniClass-numero23-13 39 27 11 11
  • OmniClass-nimikeMetal Roof Panels
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings