Julkaise tuotteesi
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    UNI WALL Visible fixing

    Tekniset tiedot
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUNI-WALL-Visible-fixing
    • TuoteperheCoverings
    • TuoteryhmäPolyurethane insulated panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • UNSPSC-nimiStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC-koodi30
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 -kuvausComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Roof Panels
    • OmniClass-numero23-13 39 27 11 11
    • OmniClass-nimikeMetal Roof Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings