Julkaise tuotteesi
Koripallomaali UNISPORT seinälle, moottori
Koripallomaali UNISPORT seinälle, moottori
    Unisport

    Koripallomaali UNISPORT seinälle, moottori

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
    Seinälle kiinnitettävä koripallomaali, valkoiseksi lakattu teräsjalusta. Täyttää FIBA:n vaatimukset ja on hyväksytty otteluille korkeimmalla tasolla. Sisäänrakennettu sähköinen putoamissuoja. Saatavana eri pituuksina 1,8-3,3 m. Kohde voidaan taittaa seinää vasten, kun sitä ei käytetä.
    Tekniset tiedot
    • 1,8 - 3,3m projektio
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite310507
    • TuoteperheBasket
    • TuoteryhmäWall mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Maalit ja verkot
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasketball Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa