Julkaise tuotteesi
Seinälle kiinnitettävä koripallomaali UNISPORT 800, puulevy 1800x1050
Seinälle kiinnitettävä koripallomaali UNISPORT 800, puulevy 1800x1050
    Unisport

    Seinälle kiinnitettävä koripallomaali UNISPORT 800, puulevy 1800x1050

    4.2 / 5 tähteä4.2(11 arvostelua)
    Seinälle kiinnitettävä koripallomaali, jossa levy on 800 mm:n päässä seinästä. Erittäin vakaa kori kaasujousella, joka voidaan helposti säätää mini- ja normaalikorkeuden välillä.
    Tekniset tiedot
    • 800 mm , Mini/normaali, kaasujousi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite600835
    • TuoteperheBasket
    • TuoteryhmäWall mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1050
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliVaneri
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)60
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Maalit ja verkot
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasketball Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa