Julkaise tuotteesi
Seinälle kiinnitettävä koripallomaali UNISPORT 1200, puulevy 1200x900
Seinälle kiinnitettävä koripallomaali UNISPORT 1200, puulevy 1200x900
    Unisport

    Seinälle kiinnitettävä koripallomaali UNISPORT 1200, puulevy 1200x900

    3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
    Seinälle kiinnitettävä koripallomaali, jossa levy on 1200 mm:n päässä seinästä. Erittäin vakaa kori kaasujousella, joka voidaan helposti säätää mini- ja normaalikorkeuden välillä.
    Tekniset tiedot
    • 1200 mm , Mini/normaali, kaasujousi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite603201
    • TuoteperheBasket
    • TuoteryhmäWall mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliVaneri
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Maalit ja verkot
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasketball Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa