Julkaise tuotteesi
Kattoon kiinnitettävä koripallomaali   8,1-8,5 m , akryylilauta, eteenpäin nostettu
Kattoon kiinnitettävä koripallomaali   8,1-8,5 m , akryylilauta, eteenpäin nostettu
    Unisport

    Kattoon kiinnitettävä koripallomaali 8,1-8,5 m , akryylilauta, eteenpäin nostettu

    Kattoon kiinnitettävä koripallomaali, valkoiseksi lakattu ja galvanoitu teräsjalusta. Kohde on säädettävissä mini ja normaalin korkeuden välillä. Sähkökäyttöinen ja ohjattavissa avainkytkimellä tai kaukosäätimellä.
    Tekniset tiedot
    • Akryyli-Flex.FIBA rengas
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite606763f
    • TuoteperheBasket
    • TuoteryhmäRoof Hinged
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6180
    • Leveys (mm)2700
    • Syvyys (mm)5585
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)250
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Maalit ja verkot
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasketball Equipment