Julkaise tuotteesi
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
    Unistrut
    Arkistoitu

    Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel

    Unistrut the original metal framing system - the most complete line of fittings and strut accessories. Fittings are made from hot-rolled, pickled and oiled steel plates, bar, strip or coil, and conform to one or more of the following specifications: ASTM specifications A575, A576, A635, A1011 SS GR 33, A1011 HSLAS GR 45 or A36. All fittings meet or exceed physical properties of ASTM A1011 GR 33. The pickling of the steel produces a smooth surface free from scale. 

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Part Number: P2942-EG
      Item Weight: 2.65 pounds
      Package Dimensions: 7 x 3.9 x 3.7 inches
      Size: 4" x 6" x 3-3/4"
      Color: Silver
      Finish: Electro-Galvanized Zinc
      Material: Metal -Steel

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUnistrut-P2942-EG-Post-Base-Single-Channel
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäMetal
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Fabrications
    • OmniClass-numero23-17 21 17 13
    • OmniClass-nimikeComponents