Julkaise tuotteesi
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

Cast Iron Y Strainer - 175 psi

Specification:

- Flange drilling to ANSI B16.1 Class 125

- NPT or BSPT blowoff outlet on cover (blowoff outlets are furnished with plugs)

- Recessed seat in body assures accurate screen alignment

Working Pressure:

- 175 psi (12 bars)

Working Temperature:

- 14°F to 248°F (-10°C to 120°C)

Corrosion Protection:

- Fusion bonded epoxy coated Interior and Exterior (FBE). Epoxy powder certified to NSF-61.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäY Strainer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • OmniClass-numero23-27 55 29 17
  • OmniClass-nimikeY Strainers