Julkaise tuotteesi
 Straw bale infill roof

Straw bale infill roof

Composition (from outside to inside): 1. Rigid breathable rain screen 2. Straw 3. Vapour barrier 4. Rigid panel 5. Rafter 6. Counter battens 7. Battens
Tekniset tiedot
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBR_10
  • TuoteperheRoof with timber structure and straw insulation.
  • TuoteryhmäLoad-bearing rafters
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)402
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)64
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto