Julkaise tuotteesi
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Composition (from outside to inside): 1. Rain screen 2. Sheathing 3. Straw 4. Vapour barrier 5. Support panel 6. Battens 7. Counter battens 8. Stiffener 9. Rafter
Tekniset tiedot
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBR_11
  • TuoteperheRoof with timber structure and straw insulation.
  • TuoteryhmäInsulation on the structure
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)404
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto