Julkaise tuotteesi
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Composition (from outside to inside): 1. Waterproofing membrane 2. OSB panel 3. Ventilated void 4. Wood fiber board 5. Straw bale 6. Vapor barrier 7. OSB panel 8. I Beam
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBR_12
  • TuoteperheTerrace roof systems
  • TuoteryhmäTerrace roof systems
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)468
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)71
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto