Julkaise tuotteesi
Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Cladding 2. Air cavity 3. Waterproof membrane 4. Bracing panel 5. Straw bale 6. Earth plaster 7. Wood battens 8. Wood frame 9. Wood battens
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBW_01
  • TuoteperheWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • TuoteryhmäInsulating infill, timber-framed wall
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)489
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)102
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä