Julkaise tuotteesi
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

2.4 / 5 tähteä2.4(7 arvostelua)
Composition : Variant 1 (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Mortar 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Lime plaster 7. External wood frame 9. Wood batten or steel strip 10. Internal wood frame Composition : Variant 2 (from outside to inside) 1. Wood cladding 2. Wood fibre board 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Technical cavety (45 mm) 6. Gypsum fibreboard 7. Wood frame 9. Wood batten or steel strip 8. Wood frame
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBW_03
  • TuoteperheWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • TuoteryhmäTimber-framed wall
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)473
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)120
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä