Julkaise tuotteesi
Straw infill wall with simple wood frame structure.

Straw infill wall with simple wood frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Vapor barier 4. OSB panel 5. Technical void 6. Gypsum fibreboard 7. I-Beams 8. Wood batten
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBW_04
  • TuoteperheWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • TuoteryhmäTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)474
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)132
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä