Julkaise tuotteesi
Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Earth plaster 4.Wood frame 5. Wood battens
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBW_05
  • TuoteperheWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • TuoteryhmäTimber-framed wall
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)435
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)147
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä