Julkaise tuotteesi
Full depth truss frame panel

Full depth truss frame panel

Composition (from outside to inside): 1. Wood fiber board 2. Straw bales infill 3. Whool 4. Vapor barrier 5. OSB panel / Gypsum fibreboard 6. Wood frame
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -8.9 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBW_07
  • TuoteperheWall with timber structure and straw insulation.
  • TuoteryhmäPrefabricated box structure
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)403
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)53
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä