Julkaise tuotteesi
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Tekniset tiedot
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSBW_08
  • TuoteperheStraw load-bearing wall
  • TuoteryhmäLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2020-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)5000
  • Syvyys (mm)538
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStraw
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)217
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä