Julkaise tuotteesi
Campana elettronica
Urmet
Arkistoitu

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Tekniset tiedot
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1043_041
  • TuoteperheFire
  • TuoteryhmäActuator
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)150
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • ETIM-koodiEC002648
  • ETIM-nimiAccessories for fire detector