Julkaise tuotteesi
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Arkistoitu

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Tekniset tiedot
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1750-6
  • TuoteperheVideo Intercom
  • TuoteryhmäHands-free Video Doorphone
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)129
  • Leveys (mm)160
  • Syvyys (mm)23
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)0.66
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiIntercom systems
  • UNSPSC-koodi43221525
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_27_43
  • Uniclass 2015 -kuvausIntercom remote handsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 51 23.30
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Intercommunications and Program Systems
  • OmniClass-numero23-37 23 17 13
  • OmniClass-nimikeDoor Entry Telephones
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security