Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA AIR mineral wool panels are our solution when it comes to constructing air conditioning ducts. They offer excellent thermal insulation, have great acoustic properties: a reduction of the noise propagated along the duct and an optimum reaction to fire.
    Tekniset tiedot
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteair_zero
    • TuoteperheAIR
    • TuoteryhmäZero
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
    • OmniClass-numero23-33 49 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork