Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Yksilöity viite: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Brändi: URSA
Tuoteperhe: URSA PURE ONE
Tuoteryhmä: Insulation
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 140
Julkaisupäivä: 2019-05-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


Materiaali pääasiassa: Mineral wool
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Belgium
Valmistettu: France
Nettopaino (kg): 3.08

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Eristys
UNSPSC-nimi: Insulation
UNSPSC-koodi: 3014
Uniclass 1.4 Koodi: L66183
Uniclass 1.4 Kuvaus: Insulating board
Uniclass 2.0 Koodi: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Kuvaus: Mineral wool insulation
NBS Reference Koodi: 45-06-50
NBS Reference Kuvaus: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 19 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nimi Arvo
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
Thickness 140 mm

BIMobject®