Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Tekniset tiedot
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 180 mm; length 3.300 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm], thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm];thermal resistance R=6.25[m2K/W] -thickness 220[mm];thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • TuoteperheURSA PURE ONE
    • TuoteryhmäInsulation
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)3.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusMateriaali
    • ETIM-koodiEC000406
    • ETIM-nimiThermal insulation
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
    • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
    • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText