Julkaise tuotteesi
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Tekniset tiedot
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 10.000 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.85 m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.40 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.55 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm]; thermal resistance R=7.40 [m2K/W] -thickness 260[mm];
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • TuoteperheURSA TERRA
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1.32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-nimikeFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Alueellinen saatavuus

Eurooppa